让 nVent ERIFLEX 工程团队帮助您满足项目需求。
nVent ERIFLEX 提供低压配电解决方案,可通过全球最终用户应用专业知识提供整套可靠的创新型产品,从而降低总安装成本,提高设计灵活性。
nVent ERIFLEX 工程支持
通过利用 nVent ERIFLEX 解决方案并利用我们的工程专业知识,设计师和制造商可以降低总体安装成本,同时提高安全性和可靠性,并满足严格的客户要求。
让我们的内部专家为您的系统设计提供支持,提供技术和配置建议,或为完整的低压电源解决方案报价。
为协助装配制造,我们的 nVent ERIFLEX 团队提供:
设计支持
我们专有的交互式面板软件
安装期间的培训和协助
早期参与,为紧凑性、质量、成本效益和符合相关标准提供最佳解决方案
nVent ERIFLEX 产品解决方案
值得信赖的 nVent 解决方案包括:nVent ERIFLEX Flexibar Advanced、编织线和 IBS/IBSB Advanced——所有这些都是为满足您最具挑战性的面板设计和生产要求而设计的。
接地与连接编织带
nVent ERIFLEX 工程师可以与项目安装人员、现场主管、现场工程师和质量专业人员进行现场协调,以评估现场条件,并根据每个现场的具体需求和要求推荐定制的电气保护解决方案。
nVent ERIFLEX Flexibar Advanced
nVent ERIFLEX 可以根据您的图纸规格提供预成型的 Flexibar 配置。Flexibar 可以切割、冲孔、扭曲或弯曲,以满足您最具挑战性的配电板设计和生产计划要求。
nVent ERIFLEX 在线配置软件
使用 nVent ERIFLEX Online 进行计算和设计简化。
使用所有必要的 nVent ERIFLEX 组件,可以轻松创建技术面板布局。如果您正在设计一个完整的低压母线系统、创建一个配电套件或确定与 nVent ERIFLEX Flexibar 的灵活连接,您可以信任 nVent ERIFLEX 软件来简化该过程。
我们的交互式软件依据全新的 IEC 61439-1 标准进行开发,通过以 12 种语言提供的易于遵循的说明,逐步指导用户创建和计算项目。
此交互式工具包括:
- 项目设计优化
- 更新的 nVent ERIFLEX 价目表
- 用于成本优化的项目计算器
- 相关技术和商业数据表
- 用户友好的界面
准备好开始了吗?
与 nVent ERIFLEX 团队取得联系,了解有关工程服务的更多信息。