TCBW Threaded Busbar, W-Thread
TCBW 螺纹母线,W 螺纹
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
3D 模型
相关产品
功能
- 螺纹孔型可提供多出 40% 的连接
- 末端插槽可用于固定母线,以支承或连接主要输入导体
- 重负荷电源连接
- 断路器、发电机和预制电网导体
- 可替代大尺寸电缆和多电缆
- 接地连接
- 配电
- 圆形边缘
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。