Single Pole Distribution Block
单极分线盒
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
3D 模型
视频
功能
- 镀锡铜或铝模块可连接铜或铝导体
- 可拆卸铰链式螺钉固定盖
- 设计允许进行导体目视检查和连接确认
- 模块化插接结构用于组建多级分线盒
- 可直接夹到 DIN 轨上或使用螺钉安装至面板
- 95% 填充率
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
- 符合 EN 45545,属于 R23 章的 HL3 类和 R22 章的 HL2 类
- 无卤素
技术参数
表面处理 | 镀锡 |
配电块设计指南,分线盒和电源端子 | ||||||||||
根据环境*温度 (°C) 降容以保持 85°C 的工作温度 | ||||||||||
环境温度 (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
降容系数 (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
*柜子内端子排周围的环境 |
宣传册
传单
安装手册/说明书
认证
cUR XCFR8.E198301
英语
CSA C22.2 编号 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 编号 158
CSA 70044370
CSA C22.2 编号 158
UR XCFR2.E198301
英语
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
CE, ERIFLEX UD
英语
EN 60947-7-1
UL QPQS.E497276
英语
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
英语
EN 45545-2:2013
UKCA, ERIFLEX UD
英语
EN 60947-7-1
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。