nVent ERIFLEX FleXbus 支撑和固定系统是一款可定制、易于使用的多用途系统。它由支撑套件及铝制型材组成。该系统可实现多种导体配置,如平装或侧装位置、并排或顶部安装,以及直接安装到电缆托盘或墙面/天花板上。此支撑系统已通过短路电流测试,具有出色的机械性能,能承受较大的电磁力。该支撑系统可用于不同的中性线系统(如 3P、3P+N、3P+N+PE 等),并能够在需要相序对调或中性线调换的情况下方便地布线。
产品 | 5 个结果(9 项)
nVent ERIFLEX FleXbus 预制孔铝导轨
nVent ERIFLEX FleXbus 预制铝导轨设计用于 nVent ERIFLEX FleXbus 固定套件。通过铝导轨上的冲孔可将支架直接固定在墙壁、天花板或线缆支撑上。
nVent ERIFLEX FleXbus 3 相侧装固定套件
3 极侧装 nVent ERIFLEX FleXbus 固定套件旨在支撑 nVent ERIFLEX FleXbus 导体。当与预制孔铝导轨配套使用时,可实现导体并排或顶部安装。
nVent ERIFLEX FleXbus 3 相侧装固定套件,中性线
3 极侧装中性线 nVent ERIFLEX FleXbus 固定套件用于支撑 nVent ERIFLEX FleXbus 导体。当与预制孔铝导轨配套使用时,可实现导体并排或顶部安装。
nVent ERIFLEX FleXbus 3 相平装固定套件
nVent ERIFLEX FleXbus 3 极平装固定套件用于支撑 nVent ERIFLEX FleXbus 导体。当与预制孔铝导轨配套使用时,可实现导体并排或顶部安装。
nVent ERIFLEX FleXbus 3 相平装固定套件,中性线
nVent ERIFLEX FleXbus 3 极平装中性线固定套件用于支撑 nVent ERIFLEX FleXbus 导体。当与预制孔铝导轨配套使用时,可实现导体并排或顶部安装。