FGBS Fiberglass Braided Sleeve
FGBS 玻璃纤维编织套管
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 带有高温硅树脂涂层的玻璃纤维
- 耐高温
- 热绝缘和机械保护
- 无卤素
技术参数
材料 | 玻璃纤维 |
易燃性等级 | UL® 1441 VW-1 |
工作温度 | 从 -70 到 300 °C |
工作温度 | 从−94 到 572 °F |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。