产品 | 34 个结果(92 项)
UDJ 单极分线盒跳线
用于并联 UDJ-125A 或 UDJ-160A 单极配电块的跳线。
BD 两极配电块,40 安
紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
TD 紧凑型四极配电块,40 安
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
TR 四极配电块,125 安
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
单极分线盒
用于在各种导体之间轻松组装以进行配电的主要装置。
SBLT-250 接线片至隧道接线端子
电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
SBTT-250 隧道至隧道接线端子
电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
SBLL-250 接线片至接线片接线端子
电源端子属于连接设备,用于主配电盘和副配电盘之间的电源连接,或用于机器或工业设备。
UD-400J 单极分线盒跳线
用于并联 UD-400212xx 系列单极配电块的跳线。
BD 两极配电块,80/100 A
紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。