为了轻松紧固至 DIN 导轨或钢板,nVent ERIFLEX 提供广泛的紧凑型无卤单极、双极和四极配电块,以及全套装配支持产品。这些模块便于装配,能够对与多种导体的连接进行目视检查和确认,包括 nVent ERIFLEX Flexibar Advanced 和 IBS/IBSB Advanced。高填充率可确保紧凑装配也能实现最佳电气连接。
已应用过滤器:1
产品 | 19 个结果(48 项)
BD 两极配电块,40 安
紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
TD 紧凑型四极配电块,40 安
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
TR 四极配电块,125 安
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
单极分线盒
用于在各种导体之间轻松组装以进行配电的主要装置。
UDJ 单极分线盒跳线
用于并联 UDJ-125A 或 UDJ-160A 单极配电块的跳线。
BD 两极配电块,80/100 A
紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
TD 紧凑型四极配电块,80/100 A
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
TR 四极配电块,250 安
紧凑的 4 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。
UD-400J 单极分线盒跳线
用于并联 UD-400212xx 系列单极配电块的跳线。
BD 两极配电块,100/125 A
紧凑的 2 极连接装置,采用符合人体工程学的设计,在最小空间内实现最大功率。