Disconnectable PEN System
可拆卸 PEN 系统
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
3D 模型
功能
- 专用产品可将 PEN 分离为 PE+N
- TN-C/TN-S 网络的独特解决方案
- 安全可拆卸系统
- 识别信息清晰
- 防止测量误差
- 避免再连接失误
- 屏幕标签包含 12 种语言
技术参数
符合 | IEC® 60439.1; IEC® 61439.1 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。