CPIW Grounding and Bonding Braid, Stainless Steel for Large Bolts
CPIW 接地和粘合编织带,大螺栓用不锈钢
高质量 CPIW 不锈钢接地和连接编织带可安装于高腐蚀环境,如近海或沿海应用。整个系列的 CPIW 编织带尤其适用于使用不锈钢管道或不锈钢箱的应用,例如食品和饮料业、建筑业、交通、石油和化工业。
nVent ERIFLEX 提供的 316L 不锈钢编织带是市场上耐受性最高的不锈钢产品之一。我们专有的生产工艺已经过优化,可实现出众的编制、焊接和接片。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- CPIW 具有出色耐磨损性、防腐蚀性、耐化学性和抗紫外线性能,适用于户外应用
- 涵盖 M20 (3/4"-10) 至 M42 (1 1/2"-6) 的螺栓固定点
- 灵活和耐用的解决方案,适用于需要承受连续运动的伸缩接头
- 开箱即用,无需切割、剥离、卷边和冲孔
- 快速简易安装
- 耐振动、耐疲劳,减少维护
- 不会锈蚀或变色,因此外观永不褪色或改变
- 良好的电接触
- 不需要额外的接线片或端子
- 非磁性材料
- EMC/EMI 指令推荐
- 根据 ISO® 12944-2,性能满足 C5(非常高)类要求
- 符合 EAC 标准
- 符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准
技术参数
符合 | IEC® 60439.1; IEC® 61439.1 |
材料 | Stainless Steel 316L (EN 1.4404) |
认证详情 | UL® 467 |
宣传册
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。