关键电力基础设施的可靠连接和保护
可再生能源发电量的增加可能会导致全天出现“供过于求”和“高峰点”的现象,而输电线路无法输送所有的电量。随着可再生能源生产需求的增加以及电力设施供需双方的电气化发展,对高效和可靠储能的需求预计将在全球范围内增长。
相信 nVent 可以满足您的储能连接和保护需求,包括:
- 标准化和定制化的产品解决方案
- 全球标准合规性
- 工程和原型安装支持
- 安装后维护指南
可靠、平稳过渡的解决方案

世界核协会预测,能源需求的增长速度大约会是能源容量的两倍。
随着发电和配电技术的进步,以及电动交通技术方面电池储能的突破性进展,电气化正在改变传统的公用事业,实现电气产品之间的安全、高效连接。同步管理发电过剩和需求波动是提供可靠、不中断服务的关键。
nVent 在储能和电动汽车规范和要求方面拥有丰富的经验,使我们能够解决您特有的保护挑战,同时帮助您降低安装总成本。nVent ERIFLEX 提供广泛的低压配电解决方案,可确保安全、高效的能源传输、存储和设计灵活性。结合 nVent ERICO 在接地、接线、浪涌和雷电保护方面的产品组合和专业知识,您可以确保您的储能装置、供电和配电基础设施随时应对电力输送和保护方面的任何挑战。
我们的服务

凭借 100 多年的行业经验,包括研究、测试和产品制造,nVent ERICO 在为客户安装接地与连接应用时采用经过特别设计的方法,在世界各地完成了从小型安装到价值数十亿美元的全包项目。
我们的设计和工程专家团队可随时帮助您构建可靠、全面的电气系统。
我们的产品

指定合适的产品
nVent ERICO 和 ERIFLEX 的专业工程师团队可以帮助您根据关键业务需求匹配产品。
- 传输能力为 63 至 6000 A
- 额定电压 UL/IEC 1000 VAC/1500VDC
- 符合主要国际标准:UL、IEC、CSA、EAC
- 最新一代绝缘材料(无卤、低烟、阻燃),称为 nVent ERIFLEX Advanced Technology
- 可耐高达 115°C 的高温
- 国际合规和认证:EN 45-545、DNV-GL、ABS、法国船级社
放心安装
您选择产品后,我们的支持也不会结束。正确安装可以确保节省空间、时间和金钱。
持续学习
我们随时掌握市场趋势、安装要求、规范和标准。寻找维护电动车装置所需的支持,以及快速调整的信心。