优化电源和保护,打造未来交通
对消费者和企业而言,充电站和电动交通工具比以往更可靠、更高效、更容易选择。但是,投资电动交通意味着要寻找可扩展、可节省空间且有助于您快速安装并运行的产品和解决方案。nVent 产品和工程专业知识将确保可靠的合作伙伴在您计划支持电动交通应用时全程提供帮助。
依靠 nVent 满足电动交通需求,包括:
- 标准和定制产品解决方案
- 工程和原型安装支持
- 安装后维护指南
电动交通:准备好了吗?
国际能源署的 2019 年《全球电动车展望》预测,到 2030 年,全球电动车库存将达到大约 1.35 亿辆,CAGR 将达到 30%。2030 年,欧洲电动汽车销量份额将达到 26%。到 2030 年,美国的库存预计将攀升至车辆市场的 8%。
nVent 在电动交通和能源存储规格及要求方面拥有丰富的经验,有助于解决您的特有挑战。nVent ERIFLEX 提供广泛的低电压产品,可确保安全、高效的能源传输和存储。结合 nVent ERICO 在接地、接线和浪涌保护方面的产品组合和专业知识,可以确保电动车充电站和电源基础设施随时满足任何电力输送和保护需求。
我们的产品
指定合适的产品
nVent ERICO 和 ERIFLEX 的专业工程师团队可以帮助您根据关键业务需求匹配产品。
- 传输能力为 63 至 6000 A
- 额定电压 UL/IEC 1000 VAC/1500VDC
- 符合主要国际标准:UL、IEC、CSA、EAC
- 最新一代绝缘材料(无卤、低烟、阻燃),称为 nVent ERIFLEX Advanced Technology
- 可耐高达 115°C 的高温
- 国际合规和认证:EN 45-545、DNV-GL、ABS、法国船级社
放心安装
您选择产品后,我们的支持也不会结束。正确安装可以确保节省空间、时间和金钱。
持续学习
我们随时掌握市场趋势、安装要求、规范和标准。寻找维护电动车装置所需的支持,以及快速调整的信心。