我们提供安全、可靠、优质的解决方案,来满足您浪涌保护的需求
即使配有可靠的接地与连接系统,电气瞬态事件和干扰也可能会使电气装置受损,增加停机时间。协作式浪涌保护系统对于确保发生重大电气事件时提供保护、通过减少低量级瞬态事件的影响延长装置使用寿命至关重要。
对于电力和低压应用,nVent ERICO 均提供全面的浪涌保护方案产品和专业知识,可用于雷电、电压突变或其他瞬变事件产生的电力和通信线路。早在最初的 IEC 和 UL 低压浪涌保护标准制定之前,我们便已进入此行业,随后,我们积极加入全球所有主要浪涌保护装置 (SPD) 标准委员会和行业机构(包括 IEEE、IEC 和 UL)。
为什么协作式浪涌保护很重要
雷电是设施将经历的一些最大量级瞬态事件的来源,但最大数量的破坏性事件是由电源开关瞬态引起的。关闭电机、空调设备、家用电器甚至办公室复印机等电感性负载都可能会导致数千伏的瞬态。
必须采用协作式浪涌保护系统来保护交流电源馈线,以及数据和通信系统,确保在出现任何电气干扰的情况下,可靠保护结构、工业和商业运营以及人员。
解决方案
Advantage and SpecPro: now part of nVent ERICO
We are excited to expand the nVent ERICO Surge Protection solutions to include the Advantage and SpecPRO panel mounted surge protectors by SSI.
Listed to ANSI/UL 1449 by UL, CSA (MC#241804), UL1283, and ISO 9001 Certified Manufacturing Facility by NQA, both Advantage and SpecPRO surge protectors are designed for mission critical applications.
特色产品
专业服务,始于 1903 年
一个多世纪以来,nVent ERICO 一直是电气保护解决方案的领先专家,在整个行业中开创了标准。我们在全球 30 多个国家/地区开展运营,致力于通过以下方式支持行业:
符合标准
产品开发
培训和最佳实践
设计辅助 + 规范
工程服务
技术支持
了解更多
准备好开始了吗?
有需要浪涌保护的项目?
与我们联系,了解我们如何利用浪涌保护解决方案、专业知识或产品提供帮助。