提前放电避雷针 (ESE) 防雷系统
如果出现雷暴条件,当闪电的下行先导接近地面时,任何表面都可能产生上行先导。nVent ERICO 拦截器 ESE i 系列会在闪电放电前的高强度静电场期间,在端子的尖端生成受控强度和频率的脉冲,从而可以从端子处产生上行先导,迎向来自雷雨云的下行先导。这些提前放电式避雷针 (ESEAT) 符合 2011 版 NFC 17-102。设计要求、保护水平计算和保护半径取自该标准和类似的 ESE 标准。由于具备内部控制电路,与其他无源元件相比,拦截器 ESE i 系列可以提早触发上行先导。
ERICO 拦截器 ESE i 系列已经按照法国 NFC 17-102 2011 版修订要求在独立高压实验室内经过广泛测试。测试按照该标准中的定义,旨在模拟自然发生的条件,并且允许在不同类型的防雷系统之间进行性能比较。
需要设计方面的帮助?
请告诉我们您的项目或设计!我们遍布世界各地的专业工程师和设计师团队可为您的防雷项目提供支持。
nVent ERICO System 1000 组件
1) nVent ERICO 拦截器 ESE i 系列端子
按照 NF C 17-102 及类似标准进行设计和测试。这些 ESE 端子提供三种型号以适应特定现场要求。适合与各种引下线系统(包括胶带、绞合导体和 nVent ERICO Ericore 导体)配合使用。
2) 悬臂式和拉线式安装桅杆
可为结构上的悬臂式或拉线式安装提供安装桅杆。
3) 常规和绝缘导体
接地导体被设计用于处理雷击的高电流、短持续时间电流。nVent ERICO 传统导体有多种材料和绕组。nVent ERICO 绝缘引下线 (ISOnV) 系统还可用于 System 1000 安装。
4) nVent ERICO 雷电计数器
使用雷电计数器监视 System 3000 安装。记录雷击的数量、时间和日期,以方便在检查过程中检索。
5) 接地系统
接地系统必须具有低阻抗,以分散雷击能量。由于雷电放电会产生高频率电流,我们尤为关注接地系统的频率依赖性电气参数(阻抗)以及低电阻接地。
NFC 17-102 设计原则
端子的设计和安装应符合法国标准 NFC 17-102 的要求。除端子放置要求外,本标准要求非绝缘导体系统的每个端子至少有两条接地路径。规定的下导体的横截面积 ≥ 50 mm2。
根据 NFC 17-102:2011,ESE i 系列的标准保护半径 (Rp) 与 ΔT、保护等级 I、II、III 或 IV(根据 EN 62305-2 计算)以及待保护结构或特征上方的 ESE i 系列的高度 (h)(NFC 17-102 定义为最低 2m)相关。
非常适合:
- 符合 NFC 17-102
- 采用传统方法的成本过高的低洼、蔓延的结构
- 未指定常规安装方法且采用增强型解决方案更为有利的应用
了解更多
请告诉我们您的项目!
请告诉我们您的项目或设计!我们遍布世界各地的专业工程师和设计师团队可为您的防雷项目提供支持。