Water/Gas Pipe Ground Clamp
水/气管道接地夹钳
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
功能
- 高强度硅胶青铜
- 用于使用黄铜六角配件连接铜导体与金属水管、接地棒或挠性燃气管道 (CSST)
- 符合 2009 年版 NFPA® 54、NFGC®(国家燃气代码)和 NEC®(国家电气规范)关于将波纹不锈钢管 (CSST) 燃气管道系统连接到建筑物电气系统接地导体的要求
- SH 版本,适用于户外应用
技术参数
材料 | 硅青铜 |
宣传册
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 编号 0,CSA C22.2 编号 41
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质,加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。