Universal Transient Barrier, Single Pair Isolated Ground
通用瞬变抑制器,单对绝缘接地
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
3D 模型
功能
- 紧凑型设计的通用瞬态屏障提供低压电路和传感器保护
- 单独的插头和底座设计允许更换热插拔模块
- 多级保护和良好过电压保护功能有助于确保最低剩余浪涌电压到达敏感设备
- 共模和差模保护功能可防止两种可能的浪涌情况
- 高达 20 kA 8/20 μs 的浪涌电流,适用于暴露在外的接线
- 可为每纵尺 (0,3 m) 的 DIN 轨道空间的 25 个模拟信号或 50 个数字信号提供保护
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。