Universal Pedestal Clamp with Cable Management, MBNUPCJ82
带电缆管理功能的通用基座夹,MBNUPCJ82
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
3D 模型
相关产品
功能
- 只需一个附件即可实现网状连接和电缆管理
- 消除为不同基座类型或尺寸使用单独安装支架的需要
- 不锈钢结构的托架和五金件可减少发生电化腐蚀的可能性
- 网状连接导体不必绕过每个基架以符合网格模式要求
- 适用于圆形或方形基座
技术参数
宣传册
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质,加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。