Universal Ground Rod Clamp, Rod to Conductor, Bronze
通用接地棒夹钳,杆至导体,青铜
nVent ERICO 通用橡子形夹钳系列富有成本效益且性能可靠,可将接地棒连接至整个接地与连接系统中的导线。该夹钳适合地上和地下安装,可利用每个施工现场都具备的工具将组件紧固在一起。
目前提供需求最高的通用尺寸,您可以在减少负担的同时完成更多工作。
选择首选的连接方法时,如有任何技术问题或工程需求,请务必联系我们的团队。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
宣传册
安装手册/说明书
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 编号 0,CSA C22.2 编号 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质,加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。