Transient Surge Filter
瞬态浪涌滤波器
nVent ERICO Critec 瞬态浪涌滤波器 (TSF) 产品系列经 UL 正式鉴定,符合 IEC 标准,是保护 PLC 控制器、SCADA 系统、电机控制中心和其他过程控制系统的紧凑型可维修解决方案。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
3D 模型
相关产品
功能
- 节省空间的紧凑型设计
- 可替换浪涌模块降低了停机时间和维护期间的无防护时间
- 符合最新的 UL 1449 第 4 版、IEC 61643-11 浪涌标准以及 UL 1283 电磁干扰滤波器 (EMI) 标准
- 关键线路上至中性振荡模式的允通电压较低
- 瞬态识别 (TD) 技术可延长服务寿命
技术参数
IEC 61643-11 等级 | |||||
部件编号 | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
最大持续操作电压 (Uc) | 30 V | 170 V | 275 V | ||
额定负载电流 (IL) | 6 A | 16 A | 6 A | 16 A | |
公称放电电流 (In), L-N | 3 kA 8/20 μs | ||||
公称放电电流 (In), L-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
公称放电电流 (In), N-PE | 3 kA 8/20 μs | ||||
电压保护水平 (Up), L-N | 330 V | 330 V | 330 V | 800 V | 850 V |
电压保护水平 (Up), L-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
电压保护水平 (Up), N-PE | 500 V | 1050 V | 1050 V | 1800 V | 1900 V |
过电流保护断路器 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | Clipsal 4CB106/10 | Clipsal 4CB116/10 | |
符合 | IEC® 61643-11 II 类 |
UL 1449 第 4 版 / UL 1283 第 5 版等级 | |||||
部件编号 | TSF6A24V | TSF6A120V | TSF20A120V | TSF6A240V | TSF20A240V |
最大持续操作电压 (Uc) | - | 170 V | 275 V | ||
额定负载电流 (IL) | - | 6 A | 20 A | 6 A | 20 A |
公称放电电流 (In), L-N | - | 3 kA 8/20 μs | |||
公称放电电流 (In), L-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
公称放电电流 (In), N-PE | - | 3 kA 8/20 μs | |||
电压保护等级 (VPR), L-N | - | 330 V | 400 V | - | - |
电压保护等级 (VPR), L-PE | - | 900 V | 800 V | - | - |
电压保护等级 (VPR), N-PE | - | 700 V | 700 V | - | - |
实测限制电压 (MLV), L-N | - | - | - | 620 V | 680 V |
实测限制电压 (MLV), L-PE | - | - | - | 1450 V | 1360 V |
实测限制电压 (MLV), N-PE | - | - | - | 1220 V | 1330 V |
过电流保护保险丝 | - | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 | Bussmann FNQ-R-7-1/2 | Mersen ATMR25 |
认证详情 | - | UL® 1449 版本 4 2CA 型,3 kA 模式 | UL® 1449 版本 4 4CA 型,3 kA 模式 | ||
UL® 1283 第 5 版 EMI 滤波器 |
宣传册
安装手册/说明书
技术手册
认证
cUR FOKY8.E325047
CSA C22.2 编号 8
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 编号 269.4
UR FOKY2.E325047
ANSI/UL 1283
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TSF
英语
EN 61643-11
UKCA, ERICO TSF
英语
EN 61643-11
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。