Threaded Coupler for Copper-Bonded Ground Rod, Threaded
用于铜焊接地棒的螺纹连接器,螺纹
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
相关产品
宣传册
目录
安装手册/说明书
认证
IEC 62561 LP Grounding
英语
IEC 62561 系列
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 编号 0,CSA C22.2 编号 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
BBJ Z/12/017/21
英语,波兰语
EN 62561-2
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质,加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。