Theft-Deterrent Grounding Busbar, Pole Mount Assembly
防盗接地母线,极柱安装组件
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
3D 模型
视频
功能
- 安装到标准 Schedule 40 冰桥接线柱(3.5" 或 88.9 mm 标称外径),并通过连接接线柱提供到达埋地式环的通道
- 该组件无需使用实心铜母线和引下线
- 与接地环之间建立的连接隐藏于地面标高以下
- 接受标准电信接地接线片(不含接线片)
- 包含 14 个标准垫片 (TDSGAS) 和 2 个极柱安装垫片 (TDSGAP)
- 极柱本身并不包含在组件内
技术参数
宣传册
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质,加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。