产品 | 135 个结果(382 项)
PVT1 更换模块
PVT1 光伏浪涌保护装置的替换模块。
火花隙转向器,2 型
有效等电位连接可在 TT 配电系统中提供 N-PE 均衡保护接线。
TSG-SRF 指示组件更换,单相
进线口抑制器 (P),40 kA DC
称重传感器保护装置
Six wires and shield protection works with four or six wire systems.
电位均衡夹钳
浪涌电位均衡夹钳,带高峰值电流能力。
轨道主滤波器
火花隙转向器
电话线保护装置
RJ11 插座为 4 或 6 位 RJ 插头提供简单插件连接。
DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,3+0 模式
DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,3+0 模式。