产品 | 135 个结果(382 项)
紧凑型 TDX 面板保护装置,200 kA
TDX 专为关键保护应用而设计。专门设计用于设备、面板和电机保护,即使在最不利的过电压条件下也能轻松应对。
MOV/GDT/SAD 测试仪
金属氧化物变阻器、气体放电管和雪崩二极管的测量。
LAN 浪涌保护器
Surge protection device provides protection to Local Area Networks (LAN) against overvoltages and electrostatic discharges.
通用瞬变抑制器,单对 LED
DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,2+0 模式
DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,2+0 模式。
DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+1 模式
DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+1 模式。
EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+1 模式
包括 nVent ERICO TD 技术,以确保不利电压条件下的可靠性。
PVT1 更换模块
PVT1 光伏浪涌保护装置的替换模块。
DT1M DIN 轨浪涌保护 I+II 类 25 kA
DT1M 系列 DIN 轨浪涌保护装置可在 IEC I 类 (25 kA) 环境中针对电压瞬变提供可靠、有效的保护。
共用天线保护装置,低/中频
可靠的高能量保护。