产品 | 135 个结果(382 项)
nVent ERICO 保护装置,F 系列
EPD F 系列提供瞬态保护,防止浪涌感应或传导到轨道旁信号设备的低压信号电路。
进线口抑制器 (P),40 kA
nVent ERICO SES40P 系列浪涌保护装置 (SPD) 针对危害性的瞬变和浪涌事件提供经济型保护。
紧凑型 TDX 面板保护装置,100 kA
内置功能包括 TD 技术、热保护和短路电流熔断。
订户线保护装置,单级
通过主要保护装置或者主要/次级保护装置组合提供单级保护。
TDS 替换模块
TDS Din 导轨系列和 TDX 模块系列的替换模块。
通用瞬变抑制器,单对绝缘接地
紧凑型设计的通用瞬态屏障提供低压电路和传感器保护。
UTB 替换模块,单对绝缘接地
多级保护和良好过电压保护功能有助于确保最低剩余浪涌电压到达敏感设备。
DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,1+1 模式
DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,1+1 模式。
PVT2 光伏浪涌保护 II 类
适用于太阳能电池阵列中分布式组串式逆变器的直流输入。
DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式,100 kA
DT2 系列 DIN 轨浪涌保护装置可在 IEC II 类 和 UL 1CA 类环境中,针对电压瞬变提供可靠有效的保护。