Solar Bonding Lug
太阳能接线片
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
3D 模型
功能
- 根据 NEC® 要求,搭接太阳能光电系统的框架和安装结构
- 铜合金可耐腐蚀,并且与铜接地导体和铝光伏模块框架电气兼容
- 嵌入式特征可实现轻松定位在多个框架上
技术参数
材料 | 青铜; 不锈钢 18-8 (EN 1.4305) |
表面处理 | 镀锡 |
宣传册
安装手册/说明书
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UL QIMS.E349133
英语
UL 2703
UL QIMS.E349133
UL 2703
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质,加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。