Signal Reference Grid
信号基准网格
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
功能
- 提供低阻抗等电位面,以保护敏感的电子设备不受瞬态噪音的影响
- 预制焊接网 (带有 26 个标准尺寸铜带) 减少互连电气设备之间的电压差
- 焊接处不会随时间退化、腐蚀或松开
- 可轻松进行现场焊接,适合任何尺寸的机房
- 符合 IEEE® 标准 1100-1992
技术参数
材料 | 铜 |
宣传册
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。