Service Entrance Suppressor(P), 40 kA
进线口抑制器 (P), 40 kA
nVent ERICO SES40P 系列浪涌保护装置 (SPD) 针对危害性的瞬变和浪涌事件提供经济型保护。这些 1 类装置经 UL® 认证,符合 UL 1449 第 4 版要求,并符合 CSA 22.2 No. 269.1-17 要求。这样一来,就可以根据 NEC® 或 CSA 22.2 No. 269.1-17 在配电盘的线路端或负载端(1 类或 2 类)上进行安装,而无需额外的断路器或保险丝。
主要应用于进线口以及分支、商业、工业和住宅配电盘。其他应用包括 OEM 板、太阳能汇流箱、UL 96A 雷电保护设施和灯杆应用。外壳由紫外线稳定的热塑性塑料制成,满足 UL 50 4x 类评级,不论是室内还是室外应用都非常适合。所有型号的标称放电额定电流为 20kA,符合 UL 1449 第 4 版标准的最高要求。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
功能
- 紧凑型设计,可直接安装在面板上或安装在较小的空间内
- 前置式设计简化了安装和性能监控流程
- 每种模式下 40 kA 8/20 μs 的最大浪涌额定值
- UL® 50 4X 类
- 可选的埋入式安装板
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。