SB/SBL Hollow Core Rail Drill Bit
SB/SBL 中空心轨道钻头
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 适用于高速钻探应用
- 约可承受 40 次使用
- 可再次研磨以便进一步使用
- 专为轨钢而开发
- "3/4"" (19 mm) Weldon shank"
- 钻探时间短
- 高度耐用性可延长生命周期
技术参数
材料 | 高速钢 |
表面处理 | TIALN 涂层 |
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。