Rebar Grounding Clamp, Heavy Duty
钢筋接地夹钳,重负荷
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
功能
- 提供两个至混凝土包裹电极(钢筋)的连接点(在当地管辖机构 (AHJ) 具有此要求的国家境内)
- 符合 2005 NEC® 标准关于连接至接地系统中的钢筋的要求
- 适用于直埋应用
- 具有高强度青铜合金结构
- 易于安装
技术参数
材料 | 青铜 |
宣传册
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质,加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。