Rail Insulated Joint Slotting Tool
轨道绝缘接头开槽工具
绝缘导轨接头 (IRJ) 是轨道信号控制系统的一个重要部分。IRJ 故障可能引发重大安全问题。因此,轨道基础设施所有者在 IRJ 的维护方面格外注意。轨头金属流动/疲劳是一种故障模式。金属流动效应是指双轨接触,导致严重的电气隔离故障。
为了有效且安全地维护绝缘导轨接头以便其按要求工作,建议使用轨道绝缘接头起槽工具,以便有效消除任何金属流动。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
视频
功能
- 加固构造
- 只需一人操作,简便安全
- 便于快速、轻松地更换钻头
- 手动操作:15/16 英寸 6 点插座,带有棘轮手动工具(包含)
- 动力操作:带有钻机附件(包含)的 15/16 英寸 6 点式插座,以及一个 18V/20V 无绳钻机(不包含)
- 键槽钻头保持合适的端柱间距,最大程度地减少接合处疲劳并且不会产生火花或细粉 (可能越过端柱)
- 以套件形式、装于方便的塑料运输箱内提供,带有特殊的泡沫塑料成型隔层,可用于存放每个组件
技术参数
宣传册
安装手册/说明书
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。