现代工业在很大程度上依赖电子自动化来提高生产力,确保安全以及提供经济效益。然而,电源电路通常会因来自电力负载切换、电气噪声甚至偶尔诱发的电脉冲的电气干扰而受到严重污染。工业设备发生暂时故障或永久性故障造成的安全后果和经济后果是不可容忍的,因此应在重要的电源电路上安装保护装置。
nVent ERICO 提供整套浪涌保护装置,该套装置可协调为分阶段进行的高效电气保护计划。
nVent ERICO 提供采用协作式方法的电源浪涌保护解决方案,防护的第一阶段是在电源进线口安装主要保护装置,在分支配电盘安装第二级保护,在其他有需要的位置分别安装应用。
已应用过滤器:1
产品 | 94 个结果(281 项)
进线口抑制器,200 kA
模块化 TDX 面板保护装置,400 kA
浪涌分流器,150 kA 单模
进线口抑制器,200 kA,带金属外壳
浪涌分流器,12/24 DC
具有触发式火花隙的进线口抑制器,200 kA
适用于高度暴露站点的一次保护以及进入点设施保护。
浪涌分流器,24/48 DC
Suitable for exposed DC wiring for both 24 and 48 VDC distribution systems.
进线口抑制器 (B),320 kA
经济型一级浪涌保护,非常适合进入点设施保护。
进线口抑制器 (F),320 kA
经济型一级浪涌保护,其浪涌滤波器非常适合设施进线口的保护。
SES40 平槽滤板(金属)
用于干墙后安装的冲洗板套件。