现代工业在很大程度上依赖电子自动化来提高生产力,确保安全以及提供经济效益。然而,电源电路通常会因来自电力负载切换、电气噪声甚至偶尔诱发的电脉冲的电气干扰而受到严重污染。工业设备发生暂时故障或永久性故障造成的安全后果和经济后果是不可容忍的,因此应在重要的电源电路上安装保护装置。
nVent ERICO 提供整套浪涌保护装置,该套装置可协调为分阶段进行的高效电气保护计划。
nVent ERICO 提供采用协作式方法的电源浪涌保护解决方案,防护的第一阶段是在电源进线口安装主要保护装置,在分支配电盘安装第二级保护,在其他有需要的位置分别安装应用。
已应用过滤器:1
产品 | 94 个结果(281 项)
火花隙转向器替换模块
瞬态识别 MOVTEC
模块化 TDX 面板保护装置,200 kA
瞬态识别 (TD) 技术可延长使用寿命。
DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,4+0 模式
DT1 系列为苛刻的 IEC I 类环境提供了一系列紧凑、安全和高浪涌的额定性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。
DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+1 模式
DIN 轨安装浪涌保护装置,在 IEC II 类 3+1 模式环境中提供电压瞬态保护。
EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+1 模式
包括 nVent ERICO TD 技术,以确保不利电压条件下的可靠性。
替换电容器
模块化 TDX 面板保护装置,200 kA,带浪涌计数器
TDX 专为关键保护应用而设计。专门设计用于设备、面板和电机保护,即使在最不利的过电压条件下也能轻松应对。
DT1 DIN 轨浪涌保护替换模块
DT1 系列为苛刻的 IEC I 类环境提供了一系列紧凑、安全和高浪涌的额定性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。