现代工业在很大程度上依赖电子自动化来提高生产力,确保安全以及提供经济效益。然而,电源电路通常会因来自电力负载切换、电气噪声甚至偶尔诱发的电脉冲的电气干扰而受到严重污染。工业设备发生暂时故障或永久性故障造成的安全后果和经济后果是不可容忍的,因此应在重要的电源电路上安装保护装置。
nVent ERICO 提供整套浪涌保护装置,该套装置可协调为分阶段进行的高效电气保护计划。
nVent ERICO 提供采用协作式方法的电源浪涌保护解决方案,防护的第一阶段是在电源进线口安装主要保护装置,在分支配电盘安装第二级保护,在其他有需要的位置分别安装应用。
已应用过滤器:1
产品 | 94 个结果(281 项)
DT Panel Protector (F),240 kA
DTX240 Series of Surge Protective Devices (SPD) features a cUL 1449 listing and provides premium protection against damaging transients and surge currents, particularly in Type 1 and Type 2 locations.
浪涌分流器,20 kA 单模 DC
DIN 轨滤波器模块
PVT1 更换模块
PVT1 光伏浪涌保护装置的替换模块。
火花隙转向器,2 型
有效等电位连接可在 TT 配电系统中提供 N-PE 均衡保护接线。
DT1M DIN 轨浪涌保护 I+II 类 25 kA
DT1M 系列 DIN 轨浪涌保护装置可在 IEC I 类 (25 kA) 环境中针对电压瞬变提供可靠、有效的保护。
DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,2+0 模式
DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,2+0 模式。
EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+1 模式
包括 nVent ERICO TD 技术,以确保不利电压条件下的可靠性。
DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+1 模式
DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+1 模式。
电信浪涌保护器
具有成本效益的电信基站浪涌解决方案,可以在入口点保护电路。