现代工业在很大程度上依赖电子自动化来提高生产力,确保安全以及提供经济效益。然而,电源电路通常会因来自电力负载切换、电气噪声甚至偶尔诱发的电脉冲的电气干扰而受到严重污染。工业设备发生暂时故障或永久性故障造成的安全后果和经济后果是不可容忍的,因此应在重要的电源电路上安装保护装置。
nVent ERICO 提供整套浪涌保护装置,该套装置可协调为分阶段进行的高效电气保护计划。
nVent ERICO 提供采用协作式方法的电源浪涌保护解决方案,防护的第一阶段是在电源进线口安装主要保护装置,在分支配电盘安装第二级保护,在其他有需要的位置分别安装应用。
已应用过滤器:1
产品 | 94 个结果(281 项)
进线口抑制器 (P),40 kA
nVent ERICO SES40P 系列浪涌保护装置 (SPD) 针对危害性的瞬变和浪涌事件提供经济型保护。
浪涌抑制滤波器 N 系列,三相
浪涌抑制滤波器 N 系列,三相。
浪涌分流器,15 kA 三模
DIN 轨浪涌滤波器
DIN 轨浪涌保护滤波器。
DSD 替换模块,20 kA
紧凑型 TDX 面板保护装置,100 kA
内置功能包括 TD 技术、热保护和短路电流熔断。
TDS 替换模块
TDS Din 导轨系列和 TDX 模块系列的替换模块。
用于模块化 TDX 面板保护装置的替换保险丝
模块化 TDX 面板保护装置的替换保险丝。
PVT2 光伏浪涌保护 II 类
适用于太阳能电池阵列中分布式组串式逆变器的直流输入。