现代工业在很大程度上依赖电子自动化来提高生产力,确保安全以及提供经济效益。然而,电源电路通常会因来自电力负载切换、电气噪声甚至偶尔诱发的电脉冲的电气干扰而受到严重污染。工业设备发生暂时故障或永久性故障造成的安全后果和经济后果是不可容忍的,因此应在重要的电源电路上安装保护装置。
nVent ERICO 提供整套浪涌保护装置,该套装置可协调为分阶段进行的高效电气保护计划。
nVent ERICO 提供采用协作式方法的电源浪涌保护解决方案,防护的第一阶段是在电源进线口安装主要保护装置,在分支配电盘安装第二级保护,在其他有需要的位置分别安装应用。
已应用过滤器:1
产品 | 94 个结果(281 项)
浪涌分流器,10 kA 单模
TDS130 更换模块
TDS130 系列的替换模块。
EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式
EDT2 1+0 模式增强型瞬态鉴别浪涌保护装置可在 IEC II 类和 UL 1CA 类环境中,针对电压瞬变提供可靠的保护。
DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,1+0 模式
DT1 系列为苛刻的 IEC I 类环境提供了一系列紧凑、安全和高浪涌的额定性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。
DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式
DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式。
DT Panel Protector (F),120 kA
DTX120 Series of Surge Protective Devices (SPD) features a cUL 1449 listing and provides premium protection against damaging transients and surge currents, particularly in Type 1 and Type 2 locations.
TSG-SRF 更换 DIN 轨
用于模块化 TDX 面板保护装置的替换保险丝
模块化 TDX 面板保护装置的替换保险丝。
DSD 替换模块,20 kA
PVT2 光伏浪涌保护 II 类
适用于太阳能电池阵列中分布式组串式逆变器的直流输入。