跳转至主要内容

请选择您的国家/地区及语言偏好

电源浪涌保护

选择筛选条件 关闭
筛选条件
清除筛选条件
  • 应用
滤波器
已应用过滤器:

子类别

DIN 轨浪涌保护

DIN 轨浪涌保护

非 DIN 轨浪涌保护

非 DIN 轨浪涌保护

产品 | 87 个结果(243 项)

浪涌分流器, 10 kA 单模

浪涌分流器,10 kA 单模

紧凑型 TDX 面板保护装置, 50 kA

紧凑型 TDX 面板保护装置,50 kA

紧凑型面板浪涌保护装置,50 kA。
DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类, 1+0 模式

DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式

DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式。
进线口抑制器 (F), 160 kA

进线口抑制器 (F),160 kA

Economical primary surge protection with surge filter suitable for point-of-entry facility protection.
浪涌抑制滤波器 N 系列, 单相

浪涌抑制滤波器 N 系列,单相

高性能保护,结合了火花隙技术和瞬态识别 (TD) 技术。
瞬态浪涌滤波器

瞬态浪涌滤波器

nVent ERICO Critec 瞬态浪涌滤波器 (TSF) 产品系列经 UL 正式鉴定,符合 IEC 标准,是保护 PLC 控制器、SCADA 系统、电机控制中心和其他过程控制系统的紧凑型可维修解决方案。
EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类, 1+0 模式

EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式

EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式。
DSD 替换模块, 10 kA

DSD 替换模块,10 kA

瞬态识别浪涌分流器, 20 kA 三模

瞬态识别浪涌分流器,20 kA 三模

瞬态识别 (TD) 技术有助于确保发生持续和异常过电压事件期间可靠的连续运行
TDX 平槽滤板

TDX 平槽滤板

用于干墙后安装的冲洗板套件。
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink