Pool Mesh
池网
有关永久安装型室内和室外游泳池的连接及接地要求,可参见 2005 年版国家电气规范 (NEC®) 第 680 条“游泳池、喷泉及类似设施”。游泳池内部或周围所有连接部件必须连接至等电位连接网。该连接网必须伸出游泳池内表面 3’ (0.91 m) 之外,游泳池上方应为混凝土、石材或其他铺设路面。
请注意,对于使用玻璃纤维复合材料、乙烯基衬里聚合物或其他非导电材料制作的游泳池,游泳池的整个底面及侧面都不需要覆盖等电位网。但在游泳池的周边,仍需要覆盖等电位网,并且必须伸出池边 3 英尺(0.91 米)之外。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
相关产品
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。