要确保设施或建筑正确接地,通常需要考虑设施周边的现有环境或规划中的环境。nVent ERICO 可提供多种夹钳和连接器,帮助您轻松地将接地系统的导体连接到管道、围栏柱和大门上。
不清楚需要哪种连接器?请浏览以下产品,并记得联系我们的客户关怀团队,以了解适用于您所在地区和工作需求的解决方案。
已应用过滤器:1
产品 | 20 个结果(191 项)
水管接地夹钳
用于连接铜导体与金属水管或接地棒。
围栏夹钳,单导体
可以为整个接地与连接系统中所使用的导线提供理想的安装点。
水/气管道接地夹钳
用于使用黄铜六角配件连接铜导体与金属水管、接地棒或挠性燃气管道 (CSST)。
围栏夹钳,双导体
可以为整个接地与连接系统中所使用的导线提供理想的安装点。
用于现场焊接的围栏夹钳
非常适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况。
铸管夹
用于将水平和垂直管道连接到防雷系统的铸造管夹。
用于围栏和栅极接地的柔性跳线
用于连接门、切换操作手柄和任何其他在运动或振动时需要使用柔性接地跳线的物品。
铸 U 型螺栓管夹
雷电保护 U 型螺栓铸造管夹。
带单接地线的预制围栏夹钳组件
非常适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况。
预制栅极跳线组件
非常适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况。