nVent ERICO Ericontact Insertion Tool, Manual
nVent ERICO Ericontact 插入工具,手动
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
相关产品
功能
- 用于插入单和双 nVent ERICO Ericontact 导轨触点
- 包装在工具箱中,安全、方便搬运
- 包含两个用于 19 mm nVent ERICO Ericontact 的 MDRL (715215) 芯轴
技术参数
ERICO ERICONTACT 轨道触点尺寸 | 所需部件 | |
8 mm | MDRL8ADP (715218) 心轴适配器和 MDRL8 (715216) 心轴 | 单独订购 |
13.5 mm | MDRL135ADP (715219) 心轴适配器和 MDRL135 (715217) 心轴 | 单独订购 |
19 mm | MDRL (715215) 心轴 | 包含 |
22 mm | PSKECMB (715596) 插入装置板 | 单独订购 |
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。