nVent ERICO Ericontact Double Rail Contact
nVent ERICO Ericontact 双轨触点
nVent ERICO Ericontact 系列轨道触点以非常低的接触电阻提供了优良的轨腰连接。无论天气情况如何,这些触点都可以通过插入工具快速轻松地安装。所有 nVent ERICO Ericontact 组件均按照高标准和规范制造。nVent ERICO Ericontact 通过了轨道行业标准严苛要求的测试,是信号工程、接地或牵引回流等机械应用连接的理想解决方案。
nVent ERICO Ericontact 双轨触点系列可在轨腰的两侧提供连接。例如,这在车站区域进行互连时是一个很重要的优势。nVent ERICO Ericontact 双触点是受限空间中的理想解决方案。即便轨头之间的间隙只有 50 mm,nVent ERICO Ericontact 仍然可以插入,以及从两侧连接电缆接线片。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
视频
相关产品
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。