nVent ERICO Cu-Bond Composite Cable
nVent ERICO Cu-Bond 复合电缆
nVent ERICO Cu-Bond 是一种裸露型同心绞合导体,由外围镀锡铜电镀钢材(可以保护和隐藏内部铜绞合线)组成。
这种导体非常适用于暴露在外的电力接地应用(由于采用了镀锡外部绞合导线,可能会发生铜线被盗的情况)。使用手动工具很难切割这种导体,但由于采用了铜芯线,与其他防盗导体相比更易于安装。外部绞合线带有磁性,可以进一步阻止小偷盗取铜线。
CC5A05CB(19 股)与 4 AWG (25 mm²)、CC5A20CB 与 2/0 AWG (70 mm²) 以及 CC5A40CB 与 4/0 AWG (120 mm²) 具有同等的电力方面性能。这些导体非常适用于输电塔、电线杆,以及各种地面标高以上和地面标高以下的接地应用。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
相关产品
功能
- 具有防盗性,且耐腐蚀性更强的由镀锡敷铜钢组成的外部绞合导线
- 内部镀锡铜绞合线具有出众的耐腐蚀性
- 导体内部的铜绞线提高了导电性和导体柔性
- Available in three sizes/configurations with electrical equivalency to 4 AWG, 2/0 and 4/0 AWG copper
- 适用于直埋应用
- 与包铜钢导体相比,使用起来更加灵活轻松
技术参数
材料 | 铜; 敷铜钢 |
绝缘 | 否 |
表面处理 | 镀锡 |
ERICO CU-BOND 复合电缆的 ERICO CADWELD 连接 | ||||||
部件编号 | ERICO CU-BOND 复合电缆 | ERICO CADWELD 焊药 | ERICO CADWELD PLUS 焊药 | ERICO CADWELD 连接类型 | 连接端 | 手柄夹 |
SSCS1 | CC5A05CB | 32 | 32PLUSF20 | SS | T1 线缆 | L160 |
SSCS5 | CC5A20CB | 90 | 90PLUSF20 | SS | T2 线缆 | L160 |
SSCS7 | CC5A40CB | 150 | 150PLUSF20 | SS | T3 线缆 | L160 |
GRC16S1 | CC5A05CB | 65 | 65PLUSF20 | GR | 5/8" 铜焊连接接地棒 | L160 |
GRC16S5 | CC5A20CB | 90 | 90PLUSF20 | GR | 5/8" 铜焊连接接地棒 | L160 |
GRC16S7 | CC5A40CB | 115 | 115PLUSF20 | GR | 5/8" 铜焊连接接地棒 | L160 |
GRC18S1 | CC5A05CB | 90 | 90PLUSF20 | GR | 3/4" 铜焊连接接地棒 | L160 |
GRC18S5 | CC5A20CB | 90 | 90PLUSF20 | GR | 3/4" 铜焊连接接地棒 | L160 |
GRC18S7 | CC5A40CB | 115 | 115PLUSF20 | GR | 3/4" 铜焊连接接地棒 | L160 |
GLCCES1 | CC5A05CB | 32 | 32PLUSF20 | GL | B121CE 或 B122CE 接线片 | L160 |
GLCCES5 | CC5A20CB | 45 | 45PLUSF20 | GL | B121CE 或 B122CE 接线片 | L160 |
GLCCES7 | CC5A40CB | 65 | 65PLUSF20 | GL | B121DE 或 B122DE 接线片 | L160 |
GTC16S1 | CC5A05CB | 90 | 90PLUSF20 | GT | 5/8" 铜焊连接接地棒 | L160 |
GTC16S5 | CC5A20CB | 115 | 115PLUSF20 | GT | 5/8" 铜焊连接接地棒 | L160 |
GTC16S7 | CC5A40CB | 200 | 200PLUSF20 | GT | 5/8" 铜焊连接接地棒 | L160 |
GTC18S1 | CC5A05CB | 90 | 90PLUSF20 | GT | 3/4" 铜焊连接接地棒 | L160 |
GTC18S5 | CC5A20CB | 115 | 115PLUSF20 | GT | 3/4" 铜焊连接接地棒 | L160 |
GTC18S7 | CC5A40CB | 200 | 200PLUSF20 | GT | 3/4" 铜焊连接接地棒 | L160 |
LACS1CE | CC5A05CB | 45 | 45PLUSF20 | LA | B101CEOL 或 B102CEOL 接线片 | L160 |
LACS5CE | CC5A20CB | 65 | 65PLUSF20 | LA | B101CEOL 或 B102CEOL 接线片 | L160 |
LACS7DE | CC5A40CB | 90 | 90PLUSF20 | LA | B101DEOL 或 B102DEOL 接线片 | L160 |
导体尺寸 | |||
线缆 | 直径(英寸) | 直径(毫米) | 横截面(平方毫米) |
35 mm² | 0.305 | 7.8 | 35 |
CCA05CB | 0.32 | 8.1 | 33.2(钢)/6.8(铜) |
1 AWG | 0.332 | 8.4 | 42.4 |
50 mm² | 0.365 | 9.3 | 50 |
95 mm² | 0.505 | 12.8 | 95 |
CC5A20CB | 0.524 | 13.3 | 43.6(钢)/49.9(铜) |
4/0 AWG | 0.528 | 13.4 | 107.2 |
120 mm² | 0.567 | 14.4 | 120 |
300 kcmil | 0.63 | 16 | 152.1 |
150 mm² | 0.63 | 16 | 150 |
CC5A40CB | 0.651 | 16.5 | 56.0(钢)/86.9(铜) |
350 kcmil | 0.681 | 17.3 | 177.3 |
185 mm² | 0.7 | 17.8 | 185 |
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质,加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。