nVent ERICO Cadweld Welding Material, F20
nVent ERICO Cadweld 焊药,F20
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
功能
- 混合物主要由氧化铜和铝组成
- 主要用于接地和连接应用中
- 焊药位于管道顶部,原材料位于管道底部
- 按尺寸封装在带透明盖子的塑料管中
- 管道随金属盘一起封装在塑料箱中
- 每个焊接处都使用单个圆盘
- 防爆
- 无自然危险
- 参见具体的 nVent ERICO Cadweld 焊接详情,确定焊药要求
技术参数
宣传册
目录
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
英语
EN IEC 62561-1:2017
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括铅在内的化学物质,加利福尼亚州已知铅会导致癌症、出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。