nVent ERICO Cadweld One Shot for Rail, Cable to Cable
用于轨道的 nVent ERICO Cadweld One Shot,电缆至电缆
nVent ERICO Cadweld 铁路设施应用使用 nVent ERICO Cadweld Plus F80 和 nVent ERICO Cadweld F80 焊药合金。nVent ERICO Cadweld 放热焊接旨在提供不松动不腐蚀的永久性分子焊接,从而使不同材料可以彼此进行连接。此类连接设计用于在导体和/或安装的使用寿命期间执行。nVent ERICO Cadweld 连接的载流容量等于或大于导体的载流容量,可承受重复故障电流并且不会在运行期间发生故障。一旦完成,安装人员可以通过目测检查新连接来明确保证质量。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
功能
- 用于轨道应用
- 一次性陶瓷模具,可消除对石墨模具和手柄夹/框架(不包含 T320 火石点火器)的需求
- 形成不会松开或腐蚀的永久连接
- 配备 F80 焊药
- 符合 NEC® 要求
技术参数
宣传册
认证
DoC, ERICO Cadweld
英语
EN IEC 62561-1:2017
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。