nVent ERICO Cadweld Exolon Welding Material, F20
nVent ERICO Cadweld Exolon 焊药,F20
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
功能
- 混合物主要由氧化铜和铝组成
- 主要用于接地和连接应用中
- 专为要求低烟雾排放的应用而设计
- 焊药封装在管道中,不包含原材料
- 管道随过滤器和点火器一起封装
- 电子点火
- 每个焊接点都使用一个点火器
- 无自然危险
- 参见具体的 nVent ERICO Cadweld 焊接详情,确定焊药要求
技术参数
宣传册
认证
cUL KDER7.E220029
英语
CSA C22.2 编号 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 编号 41
UL KDER.E220029
英语
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
DoC, ERICO Cadweld
英语
EN IEC 62561-1:2017
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:该产品可能会使您接触到包括二氧化硅在内的化学物质,加利福尼亚州已知这些物质会导致癌症。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。