Non-Insulated Rail Signal Bondstrand
非绝缘轨道信号绞线
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
视频
功能
- 高柔性和耐振动疲劳性
- 允许机械或压缩类型的连接,以及 nVent ERICO Cadweld 焊接
- 符合或超过了 AREMA® 手册第 8.1.20、8.1.25、8.1.30、8.1.32 和 10.3.12 部分中描述的建议和设计标准。
技术参数
电线数量 | 133 |
材料 | 铜镁 |
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:本产品可能会使您接触到包括镉在内的化学物质,加利福尼亚州已知镉会导致出生缺陷或其他生殖危害。更多信息请访问 www.P65Warnings.ca.gov。