MOV/GDT/SAD Tester
MOV/GDT/SAD 测试仪
nVent ERICO 测试仪设计用于快速测试浪涌保护装置组件的完整性。标准金属氧化物变阻器、气体避雷器和雪崩二极管不能向用户提供保护能力完整性的可视指示,因此需要外部测试方法。如果不进行某种形式的测试,将无法预测这些故障何时发生。随着接近生命周期的终点,MOV 在耐受度方面发生了变化。nVent ERICO 测试产品专门用于识别这些情况,使操作员能够对生命周期接近结束的设备进行补救性更换。它们可以测试两个组件以及替换模块,如 TDS 或 DSD。
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
宣传册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。