用于铁路设施的模具及附件 nVent ERICO 在电源搭接、信号搭接、其他电力应用以及铁路和铁路设施接地的放热焊接方面继续领跑全球。 Select Filters关闭应用 筛选条件已应用过滤器:1清除筛选条件Collapse allExpand all 模具系列 BA (1) CG (1) GF (1) GG (1) GL (8) GR (9) GR(一次性)(14) GS (1) GT (13) GT(一次性)(13) GV (1) GY (8) HA (2) HS (6) HV (10) HX (2) LA (18) LB (1) ME (4) NC (2) NT(一次性)(12) NX(一次性)(12) PA (3) PC (6) PG (2) PG(一次性)(2) PL (2) PP (3) PT (2) QT (7) QV (5) QW (2) RR (2) RX (6) SC (6) SS (51) ST (37) SV (1) TA (24) TP (7) VB (8) VF (1) VG (1) VN (3) VS (8) VT (1) VV (1) XB (4) View All View Less Filter1已应用过滤器:1类别: 用于铁路设施的模具及附件View All Filters (1) 子类别铁路设施接地应用这些针对铁路设施的应用中采用 nVent ERICO Cadweld Plus F80 和 nVent ERICO Cadweld F80 焊药。详情电源和信号连接至轨道在 1939 年推出,用于简化轨道接线的安装。持续的产品开发和创新活动使 nVent ERICO 在放热焊接电源和信号连接领域保持着全球领先地位。详情 产品 | 47 个结果(583 项) 电缆至轨腰完整焊机,电源 详情 用于轨道的 nVent ERICO Cadweld One Shot,电缆至电缆 详情 电缆至电缆,轨道 详情 层板至第三轨连接套件 详情 特种轨道作业模具(仅限),电源 详情 接头接线 T6 完整焊机对,信号 详情 用于轨道的 nVent ERICO Cadweld One Shot,电缆至接地棒 详情 电缆至接地棒或其他铜管,轨道 详情 电缆至轨腰 TB5 完整焊机,信号 详情 接头接线 T6 模具焊机框架组件,信号 详情 1 2 3 4 5 下一步