Modular TDX Panel Protector, 200 kA with Surge Counter
模块化 TDX 面板保护装置,200 kA,带浪涌计数器
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
相关产品
功能
- 瞬态识别 (TD) 技术可延长服务寿命
- 模块化设计支持轻松更换浪涌模块
- 内置功能包括 TD 技术、热保护和短路电流熔断
- 紧凑的 NEMA®-4 外壳设计,可以进行齐平安装或安装在较小的空间内
- 按模式划分的状态指示标志、带电 LED、音响报警,以及提供远程状态监控的无电压触点
- 200kA 8/20μs 的最大浪涌额定值可为进线口、总配线面板和高度暴露应用提供恰当的保护
技术参数
服务配置 | 三角形物 |
宣传册
技术手册
保修表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。