LAN Surge Protector
LAN 浪涌保护器
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
宣传册
认证
UL QVGQ.E220382
ANSI/UL 97B
CE, ERICO LANRJ45C6P
英语
EN 61643-21
UKCA, ERICO LANRJ45C LANRJ45C6P
英语
EN 61643-21
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。