Laminate to Third Rail Connection Kit
层板至第三轨连接套件
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
应用图像
资源
视频
功能
- 套件包括 2000 kcmil 铜层压接线、nVent ERICO Cadweld 模具配置、填装材料和用于每个焊接连接的两个焊药单元
- 保持电流的同时允许接触导轨的热膨胀和收缩
- 使用 nVent ERICO Cadweld 连接到反向下轨上,形成永久性的低电阻连接
- 层板结构可提供最大的柔性
- 层板接头镀锡,以防止腐蚀
技术参数
宣传册
认证
DoC, ERICO Cadweld
英语
EN IEC 62561-1:2017
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。