Insulated Conductor for Wind Turbine Blade Protection
用于保护风力涡轮机刀片的绝缘导体
感谢您的提交。客户服务代理将很快联系您,为您提供帮助。
详情
资源
功能
- 根据 UL® 758 进行了绝缘冷弯试验
技术参数
导体类型 | 光滑编织 |
易燃性等级 | UL® 94V-0;UL® 1581 VW-1 |
工作温度 | -40 至 105 °C |
工作温度 | -40 至 221 °F |
宣传册
认证
UL OVTZ.E202878
英语
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
警告:⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.